MKDSV 5/ 2-7,62 GY BD:L1,N - Printklemme
1709530

Printkortklemme, mærkestrøm: 32 A, driftspænding (III/2): 630 V, mærketværsnit: 4 mm2, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 2, produktfamilie: MKDSV 5, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 5,1 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Pin til beskyttelse mod overdrejning understøtter positioneringen på printkortet