MKDSP 3/ 2 BD:A1,A2
-
Printklemme
1278789
Printkortklemme, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 2, produktfamilie: MKDSP 3, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske
Produktdetaljer
Produkttype | Printkortklemme |
Produktfamilie | MKDSP 3 |
Produktlinje | COMBICON Terminals M |
Poltal | 2 |
Deling | 5 mm |
Antal rækker | 1 |
Pinlayout | Lineær pinning |
Antal loddepins pr. potentiale | 1 |
Egenskaber | |
Mærkestrøm IN | 24 A |
Mærkespænding UN | 400 V |
Driftsspænding (III/3) | 250 V |
Mærkeisolationsholdespænding (III/3) | 4 kV |
Driftspænding (III/2) | 400 V |
Mærkeisolationsholdespænding (III/2) | 4 kV |
Isolationsmærkespænding (II/2) | 630 V |
Mærkeisolationsholdespænding (II/2) | 4 kV |
Tilslutningsteknik | |
Konstruktion | Printklemme kan monteres ved siden af hinanden |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning med klemmeramme |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Drivform skruehoved | Kærv på langs (L) |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Monteringstype | Bølgelodning |
Pinlayout | Lineær pinning |
Materialeangivelser - kontakt | |
Bemærk | WEEE/RoHS-konform, whisker-fri iht. IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overfladebeskaffenhed | Galvanisk fortinnet |
Metaloverflade tilslutningspunkt (overlag) | Tin (5 - 7 µm Sn) |
Metaloverflade loddeområde (overlag) | Tin (5 - 7 µm Sn) |
Materialeangivelser - kasse | |
Farve (Hus) | grøn (6021) |
Isolationsmaterialer | PA |
Isolationsmaterialegruppe | I |
CTI efter IEC 60112 | 600 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Glødetrådens brændbarhedstal GWFI iht. EN 60695-2-12 | 850 |
Glødetrådens antændelsestemperatur GWIT iht. EN 60695-2-13 | 775 |
Kugletrykprøvningens temperatur iht. EN 60695-10-2 | 125 °C |
Bemærkning vedr. anvendelse | For sikker ledningstilslutning skal der altid overholdes et bestemt tilspændingsmoment. Især med 2- og 3-polede printklemmer kan den enkelte loddetråd pr. kontaktpunkt ikke opfange dette. Derfor skal klemmerne støttes ved ledningstilslutning (fastgøres med hånden, med støtte i huset). |
Målskitse |
|
Deling | 5 mm |
Bredde [w] | 10 mm |
Højde [h] | 23 mm |
Længde [l] | 12,8 mm |
Modulhøjde | 18 mm |
Loddestiftlængde [P] | 5 mm |
Loddestift | 0,9 x 0,9 mm |
Printkortdesign | |
Borehuldiameter | 1,3 mm |
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
Testspecifikation | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Resultat | Test bestået |
Trækprøve | |
Testspecifikation | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Ledertværsnit/ledertype/trækkraft beregnet/aktuel værdi | 0,2 mm² / stiv / > 10 N |
0,2 mm² / fleksibel / > 10 N | |
4 mm² / stiv / > 60 N | |
2,5 mm² / fleksibel / > 50 N | |
Drejningsmomenttest | |
Testspecifikation | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Temperaturstigningstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
Isolationsmodstand | |
Testspecifikation | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Isolationsmodstand for poler i nærheden | 109 Ω |
Luft- og krybestrækninger | | |
Testspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Krybestrømssikkerhed (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Mærkeisolationsspænding (III/3) | 250 V |
Dimensionerings-stødspænding (III/3) | 4 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/3) | 3 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (III/3) | 3,2 mm |
Mærkeisolationsspænding (III/2) | 400 V |
Dimensionerings-stødspænding (III/2) | 4 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/2) | 3 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (III/2) | 3 mm |
Mærkeisolationsspænding (II/2) | 630 V |
Dimensionerings-stødspænding (II/2) | 4 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (II/2) | 3 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (II/2) | 3,2 mm |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Temperatur | 850 °C |
Indvirkningstid | 5 s |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C (Afhængigt af strømbelastningsevne-/derating-kurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Emballering | pakket i æske |
Varenummer | 1278789 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1.000 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | AAMFIL |
Produktnøgle | AAMFIL |
GTIN | 4063151476809 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 4,22 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 3,82 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Dine fordele
Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre