Printkortklemme, mærkestrøm: 125 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 35 mm2, antal potentialer: 5, antal rækker: 1, poltal pr. række: 5, produktfamilie: MKDSP 25, deling: 15 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 4,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 4, emballering: pakket i æske. Vedvarende mekaniske belastninger på klemmen skal undgås