MKDSP 10N/ 3-10,16 SZSBDL,N,SE - Printklemme
1774221

Printkortklemme, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 16 mm2, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal pr. række: 3, produktfamilie: MKDSP 10N, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen