MKDSO 2,5/ 4-L KMGY BD:IN3-GND
-
Printklemme
2201209
Printkortklemme, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal pr. række: 4, produktfamilie: MKDSO 2,5/..-L, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske. Påtrykt variant, vare med pinudgang i venstre side
Produktdetaljer
Produkttype | Printkortklemme |
Produktfamilie | MKDSO 2,5/..-L |
Produktlinje | COMBICON Terminals M |
Konstruktion | Printkortklemmeblok vinkelret på printkortet |
Poltal | 4 |
Deling | 5 mm |
Antal tilslutninger | 4 |
Antal rækker | 1 |
Antal potentialer | 4 |
Pinlayout | Lineær pinning |
Antal loddepins pr. potentiale | 1 |
Egenskaber | |
Mærkestrøm IN | 24 A |
Mærkespænding UN | 400 V |
Driftsspænding (III/3) | 250 V |
Mærkeisolationsholdespænding (III/3) | 4 kV |
Driftspænding (III/2) | 400 V |
Mærkeisolationsholdespænding (III/2) | 4 kV |
Isolationsmærkespænding (II/2) | 630 V |
Mærkeisolationsholdespænding (II/2) | 4 kV |
Tilslutningsteknik | |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning med klemmeramme |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Monteringstype | Bølgelodning |
Pinlayout | Lineær pinning |
Materialeangivelser - kontakt | |
Bemærk | WEEE/RoHS-konform, whisker-fri iht. IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overfladebeskaffenhed | Galvanisk fortinnet |
Metaloverflade tilslutningspunkt (overlag) | Tin (5 - 7 µm Sn) |
Metaloverflade tilslutningspunkt (mellemlag) | Nikkel (2 - 3 µm Ni) |
Metaloverflade loddeområde (overlag) | Tin (5 - 7 µm Sn) |
Metaloverflade loddeområde (mellemlag) | Nikkel (2 - 3 µm Ni) |
Materialeangivelser - kasse | |
Farve (Hus) | lysegrå (7035) |
Isolationsmaterialer | PA |
Isolationsmaterialegruppe | I |
CTI efter IEC 60112 | 600 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Glødetrådens brændbarhedstal GWFI iht. EN 60695-2-12 | 850 |
Glødetrådens antændelsestemperatur GWIT iht. EN 60695-2-13 | 775 |
Kugletrykprøvningens temperatur iht. EN 60695-10-2 | 125 °C |
Bemærkning vedr. anvendelse | For sikker ledningstilslutning skal der altid overholdes et bestemt tilspændingsmoment. Ved ledningstilslutning (montage) skal klemmerne støttes (fastgøres med hånden, med støtte i huset). |
Målskitse |
|
Deling | 5 mm |
Bredde [w] | 20,95 mm |
Højde [h] | 21,25 mm |
Længde [l] | 15,3 mm |
Loddestiftlængde [P] | 3,5 mm |
Loddestift | 0,8 x 1 mm |
Printkortdesign | |
Borehuldiameter | 1,4 mm |
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestået |
Trækprøve | |
Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ledertværsnit/ledertype/trækkraft beregnet/aktuel værdi | 0,14 mm² / stiv / > 10 N |
0,14 mm² / fleksibel / > 10 N | |
2,5 mm² / stiv / > 50 N | |
2,5 mm² / fleksibel / > 50 N |
Temperaturstigningstest | |
Testspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Krav temperaturstigningstest | Summen af omgivelsestemperatur og opvarmning af printkort-tilslutningsklemmen må ikke overskride den øvre temperaturgrænse. |
Korttidsstrømsikkerhed | |
Testspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Isolationsmodstand | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolationsmodstand for poler i nærheden | > 5 MΩ |
Luft- og krybestrækninger | | |
Testspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Krybestrømssikkerhed (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Mærkeisolationsspænding (III/3) | 250 V |
Dimensionerings-stødspænding (III/3) | 4 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/3) | 3 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (III/3) | 3,2 mm |
Mærkeisolationsspænding (III/2) | 400 V |
Dimensionerings-stødspænding (III/2) | 4 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/2) | 3 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (III/2) | 2 mm |
Mærkeisolationsspænding (II/2) | 630 V |
Dimensionerings-stødspænding (II/2) | 4 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (II/2) | 3 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (II/2) | 3,2 mm |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatur | 850 °C |
Indvirkningstid | 5 s |
Ældning | |
Testspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhængigt af strømbelastningsevne-/derating-kurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Emballering | pakket i æske |
Varenummer | 2201209 |
Pakningsenhed | 200 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 200 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | ACHADA |
Produktnøgle | ACHADA |
GTIN | 4046356742849 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 8,27 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 8,27 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Vedligeholdelsesfri og vibrationssikker via Reakdyn-princippet eller fjedrende elementer
Printklemme ortogonalt til printkortet
Globalt anerkendt og afprøvet skruetilslutning
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre