cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19770427Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |
Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land
Printkortklemme, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 5, antal rækker: 1, poltal pr. række: 5, produktfamilie: MKDSFW 1,5, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |