MKDSC 5/ 6-7,62 GY BDNZ2202856
-
Printklemme
1993035
Printkortklemme, mærketværsnit: 4 mm2, antal potentialer: 6, antal rækker: 1, poltal pr. række: 6, produktfamilie: MKDSC 5, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Press-in teknik, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 5,1 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere