MKDS 5/ 6-7,62 Z1L BD:112-107 - Printklemme
1289744

Printkortklemme, mærkestrøm: 32 A, driftspænding (III/2): 630 V, mærketværsnit: 4 mm2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 6, produktfamilie: MKDS 5, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 5,1 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal