Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

MKDS 5/ 3-7,62GYPIN3 BD:U,V,W - Printklemme
1737572

Printkortklemme, mærkestrøm: 32 A, driftspænding (III/2): 630 V, mærketværsnit: 4 mm2, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal pr. række: 3, produktfamilie: MKDS 5, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 5,1 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal