MKDS 3/ 8 CRWH BDMC J8 - Printklemme
1794405

Printkortklemme, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal potentialer: 8, antal rækker: 1, poltal pr. række: 8, produktfamilie: MKDS 3, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: cremehvid, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal