MKDS 1/ 2-3,5-HT BK P1,65 R24 - Printklemme
1050599

Printkortklemme, mærkestrøm: 13,5 A, driftspænding (III/2): 200 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 2, produktfamilie: MKDS 1/..-HT, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: THR-lodning / bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: Rem i 24 mm bredde

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen