cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19870326Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
125 V | 10 A | 30 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |
Printkortklemme, mærkestrøm: 15 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 12, antal rækker: 4, poltal pr. række: 3, produktfamilie: MK4DS 1,5, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
125 V | 10 A | 30 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |