MK3DSMH 3/ 3-5,08-EX
-
Printklemme
1870268
Printkortklemme, mærkestrøm: 20 A, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal potentialer: 6, antal rækker: 2, poltal pr. række: 3, produktfamilie: MK3DSMH 3-EX, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Opfylder øgede sikkerhedskrav i beskyttelsesklassen "Ex eb" iht. IEC 60079-7 til eksplosionsfarlige områder
Høj konstruktion muliggør ledningstilslutning ved indstøbte printkort
Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal