Printkortklemme, mærkestrøm: 22 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal potentialer: 6, antal rækker: 2, poltal pr. række: 3, produktfamilie: MK3DSMH 3, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!