MK3DSH 3/ 3-5,08-EX
-
Printklemme
1869787
Printkortklemme, mærkestrøm: 20 A, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal pr. række: 3, produktfamilie: MK3DSH 3-EX, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!