IDC 0,3/ 3-3,81 - Printklemme
1706183

Printkortklemme, mærkestrøm: 5 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 0,34 mm2, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal pr. række: 3, produktfamilie: IDC 0,3, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning., montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,4 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Tilslutning uden ledningsforbehandling giver enorm tidsbesparelse
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver