Printkortklemme, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 630 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 6, antal rækker: 1, poltal pr. række: 6, produktfamilie: GMKDSN 1,5, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!