Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

FOPT 2,2-R - Lyslederprintklemme
1907924

Printkortklemme, mærketværsnit: 0 mm2, antal potentialer: 1, antal rækker: 1, poltal pr. række: 1, produktfamilie: FOPT, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 4, emballering: pakket i æske. Sort, afskærmet hus med modtagediode / lysleder, der kan tilsluttes: lysleder (iht. IEC 60793-2 type A4a, diameter yderkappe 2,2 mm) / datahastighed: 5 Mbit/s / overførselsafstand maks. 50 m / detaljeret datablad i downloadområdet

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Tilslutning af lysledere uden forbehandling af fibre
Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver