FKDSO 2,5/ 4-R KMGY TP:5-8 - Printklemme
1129469

Printkortklemme, mærkestrøm: 22 A, driftspænding (III/2): 250 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal pr. række: 4, produktfamilie: FKDSO 2,5/..-R, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske. Påtrykt variant, vare med pinudgang i højre side

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Push-in teknologi for en hurtig og enkel fortrådning
Klemmeanordning retvinklet på printkortet, som giver optimal adgang i bæreskinnemonterede komponenter