FFKDSA1/H-3,81- 5 - Printklemme
1869871

Printkortklemme, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 1 mm2, antal potentialer: 5, antal rækker: 1, poltal pr. række: 5, produktfamilie: FFKDS(A) 1,5/..-H, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,4 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal