CSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Kun stive ledere | 150 V | 10 A | 26 - 18 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19870330Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 6 A | 26 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 6 A | 26 - 16 |
KEMA-KEUR
Godkendelses-ID: 2160724.01Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
130 V | 0,14 - 1 |