Printkort-grunddel, mærketværsnit: 0,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 8, antal rækker: 1, poltal: 8, antal tilslutninger: 8, produktfamilie: PTSM 0,5/..-HH-SMD, deling: 2,5 mm, montering: SMD lodning, pin-layout: Lineær pad-geometri, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON PTSM, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: Rem i 44 mm bredde, Produkt med vridningsbeskyttelsestap