PTSM 0,5/ 4-HTB-2,5-SMD WH R44 - Printkort-grunddel
1830142

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 0,5 mm2, farve: signalhvid, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal: 4, antal tilslutninger: 4, produktfamilie: PTSM 0,5/..-HTB-SMD WH, deling: 2,5 mm, montering: SMD lodning, pin-layout: Lineær pad-geometri, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON PTSM, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: Rem i 44 mm bredde

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Hvid udførelse: Farvestabil ved lodning og i anvendelsen
Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Levering i båndemballage efter IEC 60286-3 til automatisk bestykning.
Ekstra loddeankre reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Through board-grunddel til lav konstruktionshøjde for tilslutningsstik på printkortet