PSC 1,5/ 3-M - Printkort-grunddel
1841857

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal: 3, antal tilslutninger: 3, produktfamilie: PSC 1,5/..-M, deling: 3,5 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Siksak-pinning W, pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: PSC 1,5, Elektriske egenskaber: skærmet, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Gevindflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Skærmplade giver professionel EMC-skærmtilslutning på apparatets indvendige side
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet