VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40050635Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
630 V | 41 A |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20010727Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Standard | 300 V | 35 A | ||
Usegroup C | ||||
Standard | 300 V | 35 A | ||
Usegroup F | ||||
kun USR-anvendelse | 600 V | 35 A | ||
Usegroup D | ||||
Alternativ 1 | 600 V | 5 A |