Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PCV 6-16/ 3-G1F-10,16 - Printkort-grunddel
1998878

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 16 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 76 A (41 A kombineret med PC 6 stik), driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Ag, kontakttype: Stift, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal: 3, antal tilslutninger: 3, produktfamilie: PCV 6-16/..-G1F, deling: 10,16 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 4 mm, antal loddepins pr. potentiale: 3, stiksystem: COMBICON PC 16, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Gevindflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker