Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PC 6/ 5-G-7,62 P26THR - Printkort-grunddel
1190492

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 6 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 630 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal rækker: 1, poltal: 5, produktfamilie: PC 6/..-G-THR, deling: 7,62 mm, montering: THR-lodning / bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 3, stiksystem: COMBICON PC 6, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Udvidet berøringsbeskyttelse i pin-belægningen for maksimal sikkerhed også i utilsluttet tilstand
Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler