PC 6/ 4-GL3-7,62 - Printkort-grunddel
1717035

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 6 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 630 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal: 4, antal tilslutninger: 4, produktfamilie: PC 6/..-GL3, deling: 7,62 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 3, stiksystem: COMBICON PC 6, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: Snaplås, montering: Låseflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Udvidet berøringsbeskyttelse i pin-belægningen for maksimal sikkerhed også i utilsluttet tilstand
Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse
Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden