Printkort-grunddel, mærketværsnit: 6 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 76 A (41 A kombineret med PC 6 stik), driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Ag, kontakttype: Stift, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal: 3, antal tilslutninger: 3, produktfamilie: PC 6-16/..-G, deling: 10,16 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 3, stiksystem: COMBICON PC 16, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Mærkestrømmen på 76 A gælder i forbindelse med stik fra PC 16-serien. I forbindelse med PC 6-stik opnås 41 A (50 A efter UL).