PC 4/ 6-G-6,35 P26 THR R72
-
Printkort-grunddel
1301947
Printkort-grunddel, mærketværsnit: 4 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 800 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal rækker: 1, poltal: 6, produktfamilie: PC 4/..-G-THR, deling: 6,35 mm, montering: THR-lodning / bølgelodning, pin-layout: Siksak-pinning M, pinlængde [P]: 2,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON PC 4, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: Rem i 72 mm bredde
Produktdetaljer
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Er grunddelen egnet til reflow-lodning?
Grunddelen samt kodningsprofilen er egnede til reflow-lodning.
Hvordan forbinder jeg skærmadapteren med jordpotentialet?
Skærmadapteren forbindes med jordpotentialet via tilslutningsstikket og grunddelen. Grunddelskontakten på mellemflangens position skal være forbundet med jordpotentialet. Det er ikke nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger.
Hvorfor har grunddelen brug for en zigzag-pinning?
Tilslutningsstikket og grunddelen er dimensionerede til spændinger op til 1000 V. En zigzag-pinning er nødvendig for at udføre de dertil nødvendige luft- og krybestrækninger.