PC 4/ 6-G-6,35 P26 THR - Printkort-grunddel
1234273

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 4 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 800 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal rækker: 1, poltal: 6, produktfamilie: PC 4/..-G-THR, deling: 6,35 mm, montering: THR-lodning / bølgelodning, pin-layout: Siksak-pinning M, pinlængde [P]: 2,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON PC 4, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Udvidet berøringsbeskyttelse i pin-belægningen for maksimal sikkerhed også i utilsluttet tilstand
Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler

Ofte stillede spørgsmål


Er grunddelen egnet til reflow-lodning?

Grunddelen samt kodningsprofilen er egnede til reflow-lodning.


Hvordan forbinder jeg skærmadapteren med jordpotentialet?

Skærmadapteren forbindes med jordpotentialet via tilslutningsstikket og grunddelen. Grunddelskontakten på mellemflangens position skal være forbundet med jordpotentialet. Det er ikke nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger.


Hvorfor har grunddelen brug for en zigzag-pinning?

Tilslutningsstikket og grunddelen er dimensionerede til spændinger op til 1000 V. En zigzag-pinning er nødvendig for at udføre de dertil nødvendige luft- og krybestrækninger.