Printkort-grunddel, mærketværsnit: 4 mm2, farve: cremehvid, mærkestrøm: 20 A, driftspænding (III/2): 630 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal: 3, antal tilslutninger: 3, produktfamilie: PC 4/..-G, deling: 7,62 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, stiksystem: COMBICON PC 4, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske