Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

MSTBO 2,5/ 2-G1PL BK - Printkort-grunddel
2200490

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, antal tilslutninger: 2, produktfamilie: MSTBO 2,5/..-G1PL, deling: 5 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Retvinklet, aflåsning: uden, emballering: pakket i æske, Artikel med pinudgang i venstre side

Produktdetaljer









Dine fordele

Stikretning ortogonalt til printkortet