Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

MSTBA 2,5/ 4-G OG - Printkort-grunddel
1756090

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: orange, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal: 4, antal tilslutninger: 4, produktfamilie: MSTBA 2,5/..-G, deling: 5 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,23 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Stikretning parallelt med printkortet.
Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler