Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

MSTB 2,5/10-GF-5,08 EX - Printkort-grunddel
1795747

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 10, antal rækker: 1, poltal: 10, antal tilslutninger: 10, produktfamilie: MSTB 2,5/..-GF-EX, deling: 5,08 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,23 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5 EX, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Gevindflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Opfylder øgede sikkerhedskrav i beskyttelsesklassen "Ex eb" iht. IEC 60079-7 til eksplosionsfarlige områder