Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grå, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 6, antal rækker: 2, poltal: 3, antal tilslutninger: 6, produktfamilie: MDSTB 2,5/..-G1, deling: 5,08 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,3 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske