Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

MCV 1,5/13-G-3,81 P20 THR - Printkort-grunddel
1828895

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 13, antal rækker: 1, poltal: 13, antal tilslutninger: 13, produktfamilie: MCV 1,5/..-G-THR, deling: 3,81 mm, montering: THR lodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MC 1,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under: Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker