Printkort-grunddel, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 24, antal rækker: 2, poltal: 12, antal tilslutninger: 24, produktfamilie: MCD 1,5/..-G1, deling: 3,81 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MC 1,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Ved kombination med MCV-stikdele skal der anvendes et MCVW- og et MCVR-stik.