Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

MC 1,5/10-GF-3,5 P14 THRR72 - Printkort-grunddel
1789779

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 10, antal rækker: 1, poltal: 10, antal tilslutninger: 10, produktfamilie: MC 1,5/..-GF-THR, deling: 3,5 mm, montering: THR lodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 1,4 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MC 1,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Gevindflange, emballering: Rem i 72 mm bredde

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker