MC 0,5/ 3-G-2,54 P20 THR R24 - Printkort-grunddel
1821258

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 0,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Au, kontakttype: Stift, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal: 3, antal tilslutninger: 3, produktfamilie: MC 0,5/..-G-THR, deling: 2,54 mm, montering: THR-lodning / bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON FMC 0,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: Rem i 24 mm bredde

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Ekstra loddeankre reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
Levering i båndemballage efter IEC 60286-3 til automatisk bestykning.