IPC 5/ 6-GF-7,62 - Printkort-grunddel
1708530

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 6 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 32 A, driftspænding (III/2): 630 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 6, antal rækker: 1, poltal: 6, antal tilslutninger: 6, produktfamilie: IPC 5/..-GF, deling: 7,62 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 3, stiksystem: COMBICON PC 5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Gevindflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Inverteret grunddel med bøsningskontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller printkort-printkort-forbindelser
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger