IPC 16/ 5-GFU-10,16 - Printkort-grunddel
1969962

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 16 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Ag, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 5, antal rækker: 1, poltal: 5, antal tilslutninger: 5, produktfamilie: IPC 16/..-GFU, deling: 10,16 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 4 mm, antal loddepins pr. potentiale: 3, stiksystem: COMBICON PC 16, Orientering stikudformning: vendt om, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Gevindflange, emballering: pakket i æske, Stikretning parallelt med printkortet, stikdel drejet 180° mod stikaksen.

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Inverteret grunddel med bøsningskontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller printkort-printkort-forbindelser
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger