IMCV 1,5/ 8-G-3,81 - Printkort-grunddel
1875483

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 8, antal rækker: 1, poltal: 8, antal tilslutninger: 8, produktfamilie: IMCV 1,5/..-G, deling: 3,81 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, stiksystem: COMBICON MC 1,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Inverteret grunddel med bøsningskontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller printkort-printkort-forbindelser