cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19931013Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Standard | 300 V | 20 A | ||
Usegroup F | ||||
kun USR-anvendelse | 300 V | 20 A | ||
Usegroup D | ||||
Alternativ 1 | 300 V | 10 A |
VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40050079Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 16 A |