GMSTBVA 2,5/ 8-G-7,62 CR3,6 - Printkort-grunddel
1150653

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 630 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal rækker: 1, poltal: 8, produktfamilie: GMSTBVA 2,5/..-G, deling: 7,62 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,9 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Større deling til øgede krav til spændingen
Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet