Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 630 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 11, antal rækker: 1, poltal: 11, antal tilslutninger: 11, produktfamilie: GMSTB 2,5/..-G, deling: 7,5 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,23 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske