Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

DMCV 1,5/15-G1F-3,5-LR P26THR - Printkort-grunddel
1874975

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 30, antal rækker: 2, poltal: 15, antal tilslutninger: 30, produktfamilie: DMCV 1,5/..-G1F-THR, deling: 3,5 mm, montering: THR-lodning / bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON DFMC 1,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: Snaplås, montering: Lock & Release Gevindflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Automatisk fastlåsning og intuitiv måde at løsne igen via farvemæssigt kontrasterende Lock and Release-vippearm
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer