Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

DMCV 0,5/11-G1-2,54 P20THR R56 - Printkort-grunddel
1844963

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 0,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Au, kontakttype: Stift, antal potentialer: 22, antal rækker: 2, poltal: 11, antal tilslutninger: 22, produktfamilie: DMCV 0,5/..-G1-THR, deling: 2,54 mm, montering: THR-lodning / bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON DFMC 0,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: Rem i 56 mm bredde

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
Udviklet til integration i SMT-processen
Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer