DMCV 0,5/ 4-G1SHL-2,54P20THR24 - Printkort-grunddel
1145419

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 0,34 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 5 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Au, kontakttype: Stift, poltal: 4, produktfamilie: DMCV 0,5/..-G1SHL-THR, deling: 2,54 mm, montering: THR-lodning / bølgelodning, pinlængde [P]: 2 mm, stiksystem: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Elektriske egenskaber: skærmet, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: skærmet forbindelse, montering: Lock & Shield, emballering: Rem i 24 mm bredde, CAT 5-egnet

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Opfylder CAT5-kravene i EN 50173 og ISO/IEC 11801