DMC 1,5/10-G1F-3,5-LR P20THR - Printkort-grunddel
1787098

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 20, antal rækker: 2, poltal: 10, antal tilslutninger: 20, produktfamilie: DMC 1,5/..-G1F-THR, deling: 3,5 mm, montering: THR lodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON DFMC 1,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: Lock and Release-aflåsning, montering: Lock & Release Gevindflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Automatisk fastlåsning og intuitiv måde at løsne igen via farvemæssigt kontrasterende Lock and Release-vippearm
Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer